??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® E - Schrittmotoren - NEMA17 - Schrittmotoren
Stückliste
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA
Art. Nr.
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA
Info PDF
INFO
Gewicht
0.32 kg
Motoranschluss
Optionen
Maximalspannung
60 VDC
Nennspannung
24-48 VDC
Nennstrom
1.8 A
Haltemoment
0.5 Nm
Rastmoment
0.022 Nm
Schrittwinkel
1.8 deg
Widerstand/Phase
1.75 ±10% Ohm
Induktivität/Phase
3.30 ±20% mH
Masseträgheitsmoment Rotor
0.08 kgcm3
Wellenbelastung, axial
7 N
Wellenbelastung, radial
20 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen