??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® E - Schrittmotoren - NEMA11 - Schrittmotoren
Stückliste
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA
Art. Nr.
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA
Info PDF
INFO
Gewicht
0.00 kg
Motoranschluss
Optionen
Maximalspannung
60 VDC
Nennspannung
24-48 VDC
Nennstrom
1 A
Haltemoment
0.13 Nm
Rastmoment
0.004 Nm
Schrittwinkel
1.8 deg
Widerstand/Phase
2.3 ±10% Ohm
Induktivität/Phase
1.40 ±20% mH
Masseträgheitsmoment Rotor
0.02 kgcm3
Wellenbelastung, axial
7 N
Wellenbelastung, radial
20 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen