??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
drylin® E DC Motoren - DC-Motor
Stückliste
MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA
Art. Nr.
Info PDF
INFO
Durchmesser
mm
Durchmesser
mm
Durchmesser
mm
Höhe
mm
Durchmesser
mm
Durchmesser
mm
Gewinde
Länge
mm
Länge
mm
Länge
mm
Länge
mm
Maximalspannung
24 VDC
Nennspannung
24 VDC
Nennstrom
A
Nennmoment
Nm
Anlaufmoment
Nm
Leerlaufdrehzahl
1/min
Nenndrehzahl
1/min
Wellenbelastung, axial
N
Wellenbelastung, radial
N
Getriebeuntersetzung
N
Umgebungstemperatur
-10 …+60 °C
Temperaturanstieg max. zulässig
60 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
85 %
Schutzklasse Motorgehäuse
Betriebsart
S2 (Kurzzeitbetrieb)
Steckerbelegung Motor, Flachstecker
Länge 7mm, Breite 4mm, Stärke 0.45mm
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen