magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
574400 DRRD-20-180-FH-PA
Festo
제품
공압 드라이브
반-회전 드라이브
랙피니언형 반-회전 드라이브
DRRD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/semi_rot/rack_p/drrd/drrd_asmtab.prj},{NB=574400 DRRD-20-180-FH-PA---(0)},{BAU=20},{NENN=180},{B1=65.000},{B2=63.400},{D1=24.000},{D2=56.000},{D3=34.900},{D4=12.000},{D5=8.000},{D6=7.000},{D7N=4.000},{D8=9.000},{D9=8.000},{D10N=5.000},{D11=9.000},{D12N=4.000},{D13N=12.000},{D20=16.000},{EEN=5.000},{H1=36.000},{H2=39.600},{H3=3.600},{H4=0.500},{H5=35.600},{L1=86.000},{L2=43.000},{L3=11.000},{L4=41.800},{L5=18.000},{L6=26.000},{L7=70.000},{L8=74.000},{L9=14.000},{L10=33.000},{L11=14.000},{L12=80.000},{L13=108.000},{L14=20.000},{L15=17.800},{L24=205.100},{L25=151.100},{L26=26.600},{L27=14.000},{L28=9.000},{L29=26.250},{L30=16.000},{L31=0.000},{L32=0.000},{ROT=0},{FLA=-},{DAEM=P},{ZUEU=-},{ZWI=-},{END=-},{SEEX=-},{AUS=-},{BED=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DRRD (m) - 반-회전 드라이브, 모듈형 시스템
BOM
574400 DRRD-20-180-FH-PA
Part Number
574400
574400
Type
DRRD
사이즈
20
20
mm
회정 각도
°
출력 샤프트
FH
에너지 관통 이송
-
P2
P2E2
-
P2
P2E2
쿠션
P
Y9
Y12
Y14
P
Y9
Y12
Y14
위치 감지
A
EU 인증(ATEX)
-
EX4
-
EX4
중간 위치
-
PS1
-
PS1
끝단 잠금
-
E1
-
E1
센서 마운팅, 외부
-
R
-
R
버전
-
SG
-
SG
사용자 매뉴얼
-
DN
-
DN
B1
65.000
65.000
mm
B2
63.400
63.400
mm
D1
24.000
24.000
mm
D2
56.000
56.000
mm
D3
34.900
34.900
mm
D4
12.000
12.000
mm
D5
8.000
8.000
mm
D6
7.000
7.000
mm
D7
M4
M4
mm
D8
9.000
9.000
mm
D9
8.000
8.000
mm
D10
M5
M5
D11
9.000
9.000
mm
D12
M4
M4
mm
D13
M12
M12
mm
D20
16.000
16.000
mm
EE
M5
M5
mm
EE1
M5
M5
mm
H1
36.000
36.000
mm
H2
39.600
39.600
mm
H3
3.600
3.600
mm
H4
0.500
0.500
mm
H5
35.600
35.600
mm
L1
86.000
86.000
mm
L2
43.000
43.000
mm
L3
11.000
11.000
mm
L4
41.800
41.800
mm
L5
18.000
18.000
mm
L6
26.000
26.000
mm
L7
70.000
70.000
mm
L8
74.000
74.000
mm
L9
14.000
14.000
mm
L10
33.000
33.000
mm
L11
14.000
14.000
mm
L12
80.000
80.000
mm
L13
108.000
108.000
mm
L14
20.000
20.000
mm
L15
17.800
17.800
mm
L24
205.100
205.100
mm
L25
151.100
151.100
mm
L26
26.600
26.600
mm
L27
14.000
14.000
mm
L28
9.000
9.000
mm
L29
26.250
26.250
mm
L30
16.000
16.000
mm
L31
0.000
0.000
mm
L32
0.000
0.000
mm
T1
6.000
6.000
mm
T2
1.600
1.600
mm
T3
4.700
4.700
mm
T4
2.100
2.100
mm
T5
2.100
2.100
mm
T6
6.300
6.300
mm
T7
2.100
2.100
mm
T8
15.000
15.000
mm
T9
2.600
2.600
mm
SW1
15.000
15.000
mm
SW2
15.000
15.000
mm
W1
45.000
45.000
°
중량
0.8390
0.8390
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성