magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1526825 DRRD-35-180-FH-PA
Festo
제품
공압 드라이브
반-회전 드라이브
랙피니언형 반-회전 드라이브
DRRD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/semi_rot/rack_p/drrd/drrd_asmtab_presets.prj},{NB=1526825 DRRD-35-180-FH-PA---(0)},{TNR=1526825},{BAU=35},{B1=106.000},{B2=105.200},{D1=45.000},{D2=91.000},{D3=59.900},{D4=25.000},{D5=10.500},{D6=9.000},{D7N=6.000},{D8=15.000},{D9=11.000},{D10N=8.000},{D11=9.000},{D12N=6.000},{D13N=26.000},{EEN=9.728},{H1=63.000},{H2=67.000},{H3=4.000},{H4=1.000},{H5=62.200},{L1=148.000},{L2=74.000},{L3=15.000},{L4=97.500},{L5=40.900},{L6=49.600},{L7=120.000},{L8=130.000},{L9=44.000},{L10=26.000},{L11=44.000},{L12=105.000},{L13=178.000},{L14=42.000},{L15=31.100},{T1=8.000},{T2=2.100},{T3=6.500},{T4=3.100},{T5=8.500},{T6=2.100},{T7=22.600},{T8=3.500},{T9=3.500},{SW1=32.000},{W1=45.000},{CNSMASSEXACT=4.510},{TYP=DRRD},{NENN=180},{WEL=FH},{DAEM=P},{ROT=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DRRD - 반-회전 드라이브
BOM
1526825 DRRD-35-180-FH-PA
Part Number
1526825
1526825
Type
DRRD
사이즈
35
35
mm
공칭 회전 각도
180
회정 각도
°
출력 샤프트
FH
쿠션
P
P
위치 감지
A
B1
106.000
106.000
mm
B2
105.200
105.200
mm
D1
45.000
45.000
mm
D2
91.000
91.000
mm
D3
59.900
59.900
mm
D4
25.000
25.000
mm
D5
10.500
10.500
mm
D6
9.000
9.000
mm
D7
M6
M6
mm
D8
15.000
15.000
mm
D9
11.000
11.000
mm
D10
M8
M8
D11
9.000
9.000
mm
D12
M6
M6
mm
D13
M26
M26
mm
EE
G1/8
G1/8
mm
H1
63.000
63.000
mm
H2
67.000
67.000
mm
H3
4.000
4.000
mm
H4
1.000
1.000
mm
H5
62.200
62.200
mm
L1
148.000
148.000
mm
L2
74.000
74.000
mm
L3
15.000
15.000
mm
L4
97.500
97.500
mm
L5
40.900
40.900
mm
L6
49.600
49.600
mm
L7
120.000
120.000
mm
L8
130.000
130.000
mm
L9
44.000
44.000
mm
L10
26.000
26.000
mm
L11
44.000
44.000
mm
L12
105.000
105.000
mm
L13
178.000
178.000
mm
L14
42.000
42.000
mm
L15
31.100
31.100
mm
T1
8.000
8.000
mm
T2
2.100
2.100
mm
T3
6.500
6.500
mm
T4
3.100
3.100
mm
T5
8.500
8.500
mm
T6
2.100
2.100
mm
T7
22.600
22.600
mm
T8
3.500
3.500
mm
T9
3.500
3.500
mm
SW1
32.000
32.000
mm
W1
45.000
45.000
°
중량
4.510
4.510
kg
GTIN
4052568238025
4052568238025
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성