magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
563352 DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW
Festo
제품
공압 드라이브
반-회전 드라이브
랙피니언형 반-회전 드라이브
DRQD
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DRRD - 반-회전 드라이브
Festo
22.08.2023
{festo/parts_cat/p_drives/semi_rot/rack_p/drqd/drqd_b_standard_asmtab.prj},{NB=563352 DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW---(0)},{TNR=563352},{TYP=DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW},{INFO=2018-12-31},{APR=B},{DWX=180},{ROT=0},{END=YSRJ},{PS=A},{AN=AR},{RV=FW},{VERS=2},{B1=51.000},{B6=29.800},{B7=36.000},{B8=50.500},{B9=23.000},{B10=20.000},{B11=6.900},{B12=9.000},{D5=M 6},{D6=9.000},{D7=M 5},{D8=10.000},{D9=5.300},{D10=M 6},{D11=9.000},{D12=0.000},{EE=G 1/8},{H1=79.000},{H2=22.500},{H3=0.000},{L190=114.800},{L1180=155.600},{L1360=237.400},{L3=13.000},{L6=11.800},{L7=70.100},{KDM=32},{L8=80.000},{L13=68.200},{L14=15.500},{L15=31.500},{N1=6.000},{T3=5.000},{T4=6.000},{T5=14.000},{T6=2.000},{T7=2.000},{T8=2.000},{SW5=4.000},{EOLDATE=31.12.2018},{GTIN=4052568210731}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DRQD_B_standard - 반-회전 드라이브
BOM
563352 DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW
Part Number
563352
563352
Type
DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW
DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW
유효 기간
정보
2018-12-31
X-표준 회전 각도
B1
51.000
51.000
B2
9.500
9.500
mm
B3
9.000
9.000
mm
B4
0.000
0.000
mm
B5
0.000
0.000
mm
B6
29.800
29.800
mm
B7
36.000
36.000
mm
D1
58.000
58.000
mm
D2
45.000
45.000
mm
D3
19.000
19.000
mm
D4
14
14
D5
M 6
M 6
D6
9.000
9.000
mm
D7
M 5
M 5
D8
10.000
10.000
mm
D9
5.300
5.300
mm
D10
M 6
M 6
D11
9.000
mm
EE
G 1/8
G 1/8
H1
79.000
79.000
L1
155.600
155.600
mm
L2
77.800
77.800
mm
L3
13.000
13.000
mm
L4
0.000
0.000
L5
39.000
39.000
mm
Position PPV
11.800
11.800
mm
Position YSRJ
70.100
70.100
mm
L8
80.000
80.000
mm
L9
20.000
20.000
mm
L10
0.000
0.000
mm
L11
8.000
8.000
mm
L16
0.000
0.000
mm
L17
0.000
0.000
mm
L18
0.000
0.000
mm
T1
3.000
mm
T2
2.000
2.000
mm
T3
5.000
5.000
mm
T4
6.000
6.000
mm
T5
14.000
14.000
mm
T6
2.000
mm
T7
2.000
mm
T8
2.000
2.000
mm
SW1
0.000
0.000
mm
SW2
20.000
20.000
mm
SW3
27.000
27.000
mm
SW4
32.000
32.000
mm
SW6
0.000
0.000
mm
SW7
0.000
0.000
mm
SW8
0.000
0.000
mm
중량
3.339
3.339
kg
GTIN
4052568210731
4052568210731
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성