116619
Sikla
Siconnect
Anchors and Small Parts
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/anker_und_kleinteile/schlaganker_an_es.prj},{NB=116619(LODLEVEL=400)},{TYP=ES M10x25},{LODLEVEL=400},{BT=12x25},{GL=M10x12},{G=0.02},{VERP=50},{ARTNR=116619},{BT1=12.000},{BT2=25.000},{GL1=10.000},{GL2=12.000},{L=200.000},{C=12.000},{CNSSORT=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Drop-In Anchor AN ES - Drop-In Anchor AN ES
Bill of material
116619
Thread
ES M10x25
ES M10x25
LOD Level
400
300
400
300
Bore depth
12x25
12x25
Thread
M10x12
M10x12
mm
Weight
0.02
0.02
kg
Packing
50
50
[Stück]
Part No.
116619
116619
BT1
12.000
12.000
mm
BT2
25.000
25.000
mm
GL1
10.000
10.000
mm
GL2
12.000
12.000
mm
L
200.000
mm
C
12.000
12.000
mm
Sorting key
100
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성