국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
DRM-G 1.2 808.3100.080.30
EXMAR
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/valves/drm.prj},{NB=DRM-G 1.2 808.3100.080.30},{TYPE=DRM-G 1.2},{MATNR=808.3100.080.30},{PN=400},{D2=11.0},{D3=30},{G=1/2},{L1=72.0},{L2=18.0},{L3=14.0},{SW1=30},{KG=266}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
DRM-.. - Non-return valves, double-sided female thread
Bill of material
DRM-G 1.2 808.3100.080.30
Type
DRM-G 1.2
DRM-G 1.2
Mat.-Nr.
808.3100.080.30
808.3100.080.30
Pressure nom.
400
400
bar
Diameter
11.0
11.0
mm
Diameter
30
30
mm
Thread
1/2
1/2
Length
72.0
72.0
mm
Length
18.0
18.0
mm
Length
14.0
14.0
mm
Width across flats
30
30
mm
Weight
266
266
g/Pcs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성