국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Dreifach-Rollenkette aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 5/8 x 3/8'', KETTEN FUCHS Artikel-Nr. DR 310
Ketten Fuchs
Rollenketten
einfach, zweifach und dreifach Rollenketten nach DIN 8187-1 - ISO 606
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rollenketten/1_2_3-fach-rollenkette-din8187-1/dreifach_rollenketten_asmtab.prj},{NB=Dreifach-Rollenkette DIN 8187-1, 5/8 x 3/8'', Stahl},{CNSORDERNO=DR 310},{BEZ=10 B-3},{BEZH=5/8 x 3/8''},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{D1=10.16},{D2=5.08},{L1=56.9},{L2=52.8},{G=14.7},{E=16.59},{FB=66700},{GW=2.80},{K=4.1},{B3=13.410},{PPATH=parts/d-rk_din8187_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Dreifach-Rollenkette - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
Dreifach-Rollenkette aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 5/8 x 3/8'', KETTEN FUCHS Artikel-Nr. DR 310
Ketten-Nr.
DR 310
DR 310
Bezeichung DIN 8187
10 B-3
10 B-3
Kettengröße
5/8 x 3/8''
5/8 x 3/8''
Teilung p
15.875
15.875
mm
Innere Breite b1 min.
9.65
9.65
mm
Innengliedbreite b2 max.
13.28
13.28
mm
Rollen-Ø d1 max.
10.16
10.16
mm
Bolzen-Ø d2 max.
5.08
5.08
mm
Verschlußbolzen l1 max.
56.9
56.9
mm
Bolzenlänge l2 max.
52.8
52.8
mm
Laschenhöhe max.
14.7
14.7
mm
Mittenabstand e
16.59
16.59
mm
Bruchkraft Fb min.
66700
66700
N
Gewicht
2.80
2.80
kg/m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성