DRC-V-560K
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-V-560K
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_v_560k/drc_v_560k.prj},{NB=DRC-V-560K},{PN=DRC-V-560K},{DESC=Radial Inductor with Leads, 56µH, 1.75A},{ISAT=1,75},{IRMS=1,3},{INDUCTANCE=56},{DCR=0,18},{MAXHEIGHT=12,5},{DIMMAX=12.5 x 8.7},{DEFAULTSORTATTR=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-560K
Bill of material
DRC-V-560K
Part Number
DRC-V-560K
Description
Radial Inductor with Leads, 56µH, 1.75A
I sat
1,75
A
I rms
1,3
A
Inductance
56
uH
DRC
0,18
Ohm
Max Height
12,5
mm
Dimensions Max
12.5 x 8.7
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성