DRC-V-2R2M
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-V-2R2M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_v_2r2m/drc_v_2r2m.prj},{NB=DRC-V-2R2M},{PN=DRC-V-2R2M},{DESC=Radial Inductor with Leads, 2.2µH, 6.5A},{ISAT=6,5},{IRMS=5,6},{INDUCTANCE=2,2},{DCR=0,021},{MAXHEIGHT=12,5},{DIMMAX=12.5 x 8.7},{DEFAULTSORTATTR=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-2R2M
Bill of material
DRC-V-2R2M
Part Number
DRC-V-2R2M
Description
Radial Inductor with Leads, 2.2µH, 6.5A
I sat
6,5
A
I rms
5,6
A
Inductance
2,2
uH
DRC
0,021
Ohm
Max Height
12,5
mm
Dimensions Max
12.5 x 8.7
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성