??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-272K
Bill of material
DRC-V-272K
Part Number
DRC-V-272K
Description
Radial Inductor with Leads, 2700µH, 0.23A
I sat
0,23 A
I rms
0,08 A
Inductance
2700 uH
DRC
7,7 Ohm
Max Height
12,5 mm
Dimensions Max
12.5 x 8.7 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés