??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-220K
Bill of material
DRC-V-220K
Part Number
DRC-V-220K
Description
Radial Inductor with Leads, 22µH, 2A
I sat
2 A
I rms
2,55 A
Inductance
22 uH
DRC
0,07 Ohm
Max Height
12,5 mm
Dimensions Max
12.5 x 8.7 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)