??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-1213-682J-UL
Bill of material
DRC-1213-682J-UL
Part Number
DRC-1213-682J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 6800.0µH, 0.3A
Inductance
6800 uH
I rms
0,3 A
I sat
0,3 A
DCR
6,5 Ohm
Dimensions Max
16.0 x 14.0 mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей