??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-1010-221J-UL
Bill of material
DRC-1010-221J-UL
Part Number
DRC-1010-221J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 220.0µH, 1.00A
Inductance
220 uH
I rms
1 A
I sat
1,1 A
DCR
0,33 Ohm
Dimensions Max
13.0 x 12.0 mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей