??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0810-821J-UL
Bill of material
DRC-0810-821J-UL
Part Number
DRC-0810-821J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 820µH, 0.310A
Inductance
820 uH
I rms
0,31 A
DCR
1,5 Ohm
Dimensions Max
13.0 x 10.0 mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)