??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0810-3R3J-UL
Bill of material
DRC-0810-3R3J-UL
Part Number
DRC-0810-3R3J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 3.3µH, 5.0A
Inductance
3,3 uH
I rms
5 A
DCR
0,012 Ohm
Dimensions Max
13.0 x 10.0 mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей