??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0810-180J-UL"
Bill of material
DRC-0810-180J-UL
Part Number
DRC-0810-180J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 18.0µH, 2.60A
Inductance
18 uH
I rms
2,6 A
DCR
0,036 Ohm
Dimensions Max
13.0 x 10.0 mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)