DRC-0810-121J-UL
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-0810-121J-UL
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_0810_121j_ul/drc_0810_121j_ul.prj},{NB=DRC-0810-121J-UL},{PN=DRC-0810-121J-UL},{DESC=Radial Inductor with Leads, 120µH, 0.800A},{INDUCTANCE=120},{IRMS=0,8},{DCR=0,22},{DIMMAX=13.0 x 10.0},{SHIELDING=No},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=54}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0810-121J-UL
Bill of material
DRC-0810-121J-UL
Part Number
DRC-0810-121J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 120µH, 0.800A
Inductance
120
uH
I rms
0,8
A
DCR
0,22
Ohm
Dimensions Max
13.0 x 10.0
mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성