DRC-0807-471J-UL
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-0807-471J-UL
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_0807_471j_ul/drc_0807_471j_ul.prj},{NB=DRC-0807-471J-UL},{PN=DRC-0807-471J-UL},{DESC=Radial Inductor with Leads, 470µH, 0.390A},{INDUCTANCE=470},{IRMS=0,39},{ISAT=0,34},{DCR=1},{DIMMAX=9.5 x 10.0},{SHIELDING=No},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0807-471J-UL
Bill of material
DRC-0807-471J-UL
Part Number
DRC-0807-471J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 470µH, 0.390A
Inductance
470
uH
I rms
0,39
A
I sat
0,34
A
DCR
1
Ohm
Dimensions Max
9.5 x 10.0
mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성