DRC-0807-3R3J-UL
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-0807-3R3J-UL
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_0807_3r3j_ul/drc_0807_3r3j_ul.prj},{NB=DRC-0807-3R3J-UL},{PN=DRC-0807-3R3J-UL},{DESC=Radial Inductor with Leads, 3.3µH, 3.4A},{INDUCTANCE=3,3},{IRMS=3,4},{ISAT=3,8},{DCR=0,013},{DIMMAX=9.5 x 10.0},{SHIELDING=No},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0807-3R3J-UL
Bill of material
DRC-0807-3R3J-UL
Part Number
DRC-0807-3R3J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 3.3µH, 3.4A
Inductance
3,3
uH
I rms
3,4
A
I sat
3,8
A
DCR
0,013
Ohm
Dimensions Max
9.5 x 10.0
mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성