??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0707-150J-UL
Bill of material
DRC-0707-150J-UL
Part Number
DRC-0707-150J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 15.0µH, 1.60A
Inductance
15 uH
I rms
1,6 A
I sat
1,7 A
DCR
0,056 Ohm
Dimensions Max
9.5 x 8.5 mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей