??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0608-4R7J-UL
Bill of material
DRC-0608-4R7J-UL
Part Number
DRC-0608-4R7J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 4.7µH, 3.00A
Inductance
4,7 uH
I rms
3 A
DCR
0,02 Ohm
Dimensions Max
11.0 x 7.5 mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)