??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0608-223J-UL
Bill of material
DRC-0608-223J-UL
Part Number
DRC-0608-223J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 22000µH, 0.045A
Inductance
22000 uH
I rms
0,045 A
DCR
80 Ohm
Dimensions Max
11.0 x 7.5 mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)