??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Drawer, 2 U, 3 U - for a 482.6 mm (19˝) attachment level
明细表
7282.035
Part Number
PDF 目录
PDF Katalog
名称1
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
名称3
高度
mm
Breite
mm
包装
1
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型