??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Drawer, 2 U, 3 U - for a 482.6 mm (19˝) attachment level
Спецификация
7282.035
Part Number
PDF каталог
PDF Katalog
Обозн. 1
Обозн. 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Обозн. 3
Высота
mm
Breite
mm
Упаковка
1
Вес
kg
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей