??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
DR-SPU - Spare Parts for SPU - DR-SPU 210 NBR-55
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.01089 DR-SPU 210 NBR-55
Name
10_01_01_01089
NNCUSTOM
DR-SPU 210 NBR-55
NTCUSTOM
Dichtring für SPU-Saugplatte
NBCUSTOM
DR-SPU 210 NBR-55
LINACUSTOM
DR-SPU 210 NBR-55
Order number
10.01.01.01089
d2
159.2 mm
Ds
210 mm
Dmax(S)
212.4 mm
H
24.5 mm
Z
4.5 mm
Baugröße
210
Werkstoffhärte
55 °Sh
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Weight
247.1 g
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели