DPTR3
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/dptr_asmtab.prj},{NB=DPTR3},{DN=},{ROT=R},{MATC=Nylon},{COLORC=DPT},{MATB=Polyphenylene Ether},{MATS=SUM23},{STS=Black Oxide},{AC=Set Screw(Black) (SCM435(4137 Alloy Steel)(1.7220_34CrMo4))/Cushion Sheet(Black) (Polyethylene Foam)},{OT=-10 degree ~ 80 degree},{SP=3},{MAXRF=100},{MASS=44},{ALT1=},{DD=0},{PPATH=dptr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
DPTR, DPTL, DPTFR, DPTFL, DSTR, DSTL - 디지탈/포지션/인디케이터-수직타입
BOM
DPTR3
형번
DPTR3
DPTR3
행 수
4자리
5자리
4자리
5자리
회전 방향
우회전
좌회전
우회전
좌회전
커버재질
나일론
커버색상
오렌지
실버
오렌지
실버
백보드재질
폴리페닐렌에틸
슬리브 재질
SUM23
슬리브의표면처리
사삼산화철피막
부속품
고정나사(흑색)(SCM435)/쿠션시트(흑색)(폴레에틸렌폼)
사용온도
-10℃~80℃
°C
스핀들 피치
3
3
1회전표시
003.0
003.0
최고회전수
100
100
rpm
질량
44
g
인디케이터 칼라 세트
w/o (Includes an Indicator Collar in the set)
CSE(인디케이터 칼라 세트)있음
with CSM (Includes an Indicator Collar in the set)
w/o (Includes an Indicator Collar in the set)
CSE(인디케이터 칼라 세트)있음
with CSM (Includes an Indicator Collar in the set)
d
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성