??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
DPRA (m) - Vérin cylindrique, Système modulaire
Nomenclature
8109551 DPRA-N-1-1/4-0.0625-N
N° de pièce
Type
DPRA
Système d'unités
N
Position étendue
Pouce
LOD Level
Protection contre la rotation
Diamètre de piston
Pouce
Course
Pouce
Fonction
Type de tige de piston
Type de culasse avant
Type de culasse
Raccord d'air comprimé
Amortissement
Détection de position
Corrosion protection
Plage de température
Wiper seal variant
Particle protection
Rallonge de tige de piston
Pouce
Prolongement du filetage de la tige de piston
Pouce
A1
Pouce
A2
0.0000 Pouce
AB
Pouce
AM
Pouce
Filetage
Pouce
B
Pouce
B1
Pouce
B2
Pouce
Filetage
BSD
Pouce
BST
Pouce
CD
Pouce
D1
Pouce
D2
Pouce
D3
Pouce
D4
Pouce
D5
Pouce
Filetage
Pouce
EW
Pouce
EW1
Pouce
EW2
Pouce
F
Pouce
Filetage
Filetage
Pouce
L
Pouce
L2
0.0000 Pouce
L3
Pouce
L4
Pouce
L5
Pouce
L6
Pouce
L7
Pouce
L8
Pouce
L9
Pouce
L10
Pouce
L11
Pouce
L12
Pouce
L13
Pouce
SW
Pouce
VD
Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés