??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
DPLR, DPLL, DSLR, DSLL - Indicateurs de grande position, type à 5 chiffres, type standard
Nomenclature
DPLR4
Réf. pièce
Sens de rotation
Matériau du couvercle
Nylon
Couleur du couvercle
Matériau du panneau
Ether de polyphénylène
Matériau du manchon
EN 1.0736 l'équivalent
Traitement de surface du manchon
Oxydation noire
Accessoires
Vis de serrage (noires) (EN 1.7220 équivalent)/feuilles antivibratoires (noires) (mousse de polyéthylène)
Ambient Operating Temperature
-10~60 °C
Pas de la broche
mm
Incrément du compteur par révolution
Rotations max. (tr/min)
r/min
Masse
100 g
Includes an Indicator Collar in the set
d
mm
Matériau du collier
-
Traitement de surface du collier
-
Masse du collier
- g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés