DPHM 2/2 B
DP Pumps
DPHM
Powered by
CAD모델 선택
{dp_pumps/dphm/dphm_asmtab.prj},{NB=DPHM 2/2 B 50 702 13 0.37 230 85 155 151.5 128.6 1},{IDNR=1},{CMPSIZE=2},{SIZEDN1=G 5/4\" },{SIZEDN1DEF=7.25},{SIZEDN2=G 1\" },{SIZEDN2DEF=7.10},{PRDCPT=70},{SA=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRMFG=13},{RTDPWR=0.37},{VLTG=230},{MTRSTL=85},{MTRPRTCN=155},{H=151.5},{D=128.6},{PPATH=dphm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
DP Pumps
Description
DPHM - Multistage Horizontal Centrifugal Pump
Bill of material
DPHM 2/2 B
Component size
2
2
Nominal diameter inlet
G 5/4"
Nominal diameter outlet
G 1"
Design concept
DPHM
DPHMC
DPHM
DPHMC
No.of stages
2
4
6
2
4
6
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
No. of motor poles
2
2
Rated power
0.37 kW
0.37 kW
Voltage
230 V
230/400 V
230 V
230/400 V
Motor stool
STC 85
STC 85
Type of motor enclosure
IP55
IP55
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성