??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
DP Pumps
Description
DPH(S)I B/C - Multistage Horizontal High-pressureCentrifugal Pump
Nomenclature
6B
Component size
Design concept
Connection type
Internal thread (I)
Nombre d'étages
Flange design inlet
ISO 228-1
Nominal pressure inlet
PN 25
Nominal diameter inlet
Drive standard
Type de protection moteur
Motor construction type
Fréquence assignée
Nombre de pôles moteur
Motor size
Classe de température du moteur
Type de protection contre les explosions
Motor manufacturer
Efficiency class
Puissance assignée
Basic material
Gamme de moteurs
Extended shaft
Nombre de phases électriques
Entraînement pompe
Motor terminal box position
Position de sortie
Pump Height
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés