??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_34_25 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-34-25
Part Number
DPC-34-25
Description
Low Power Miniature Transformer, 1VA Power, 115V/230V Input, 34VCT Output Series
Power
1 VA
Output Series
34VCT
Output Parallel
17V
Input
115V/230V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50500Hz Hz
Weight
0.16 lbs (0.07 kg)
Length
1 in. (25.4 mm)
Width
1.37 in. (34.8 mm)
Height
0.83 in. (21.1 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей