??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_120_85 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-120-85
Part Number
DPC-120-85
Description
Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 120VCT Output Series
Power
10 VA
Output Series
120VCT
Output Parallel
60V
Input
115V/230V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50500Hz Hz
Weight
0.56 lbs (0.25 kg)
Length
1.87 in. (47.5 mm)
Width
1.43 in. (36.3 mm)
Height
1.62 in. (41.1 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей