DP72S10-34
WMBerg
INCH
Gears
Cluster Gear and Hub
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/cluster_gear_and_hub/b115.prj},{NB=DP72S10-34},{PN=DP72S10-34},{TYP=2.0000},{DES=CLUSTER GEAR & HUB},{STYLE=Style Y},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B115},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=72},{MM=0.0187},{PA=20},{N=34},{PD=0.4722},{OD=0.500},{B=0.1873},{FW=7/32},{MD=0.3753},{MW=1/8},{FW1=0.2188},{OW=1/2},{HD=1/2},{HD1=0.5000},{HP=5/32},{PSTOL=0.0010},{H=0.5000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
DP48 to DP120 - Cluster Gear & Hub - 48 to 120 Pitch - 3/16" Bore - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel - 20° Pressure Angle
Bill of material
DP72S10-34
Product No.
DP72S10-34
DP72S10-34
Description
CLUSTER GEAR & HUB
Style
Style Y
Style Y
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
Diametral Pitch
72
72
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
34
34
Pitch Diameter
0.4722
0.4722
인치
Outside Diameter
0.500
0.500
인치
Bore Diameter
0.1873
인치
Face Width
7/32
7/32
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성