??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DP4302 - IO-Link Konverter
Bill of material
DP4302
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP4302: Zähler; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Steckverbindung
Langbeschreibung
Zähler; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Steckverbindung
Bestellnummer
DP4302
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели