??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DP4200 - Mini-Displays zur Überwachung von Grenzwerten
Bill of material
DP4200
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP4200: Mess- und Grenzwert-Display / Konverter 4...20 mA - IO-Link; 63 x 30 x 2
Langbeschreibung
Mess- und Grenzwert-Display / Konverter 4...20 mA - IO-Link; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Steckverbindung
Bestellnummer
DP4200
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD