??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DP4200 - Afficheurs de petite taille pour surveiller des valeurs limites
Nomenclature
DP4200
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP4200: afficheur valeurs mesurées et valeurs limites / convertisseur 4...20 mA
Langbeschreibung
afficheur valeurs mesurées et valeurs limites / convertisseur 4...20 mA - IO-Link; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Connecteur
Bestellnummer
DP4200
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés