??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DP4122 - Contrôle de vitesse de rotation 1 voie
Nomenclature
DP4122
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP4122: contrôleur de vitesse IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; I
Langbeschreibung
contrôleur de vitesse IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Connecteur
Bestellnummer
DP4122
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
MONITORING DISP-SPEED/IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0