??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DP4122 - Drehzahlüberwachung 1-kanalig
Bill of material
DP4122
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP4122: Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K;
Langbeschreibung
Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Steckverbindung
Bestellnummer
DP4122
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
MONITORING DISP-SPEED/IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD