??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DP3213 - Convertisseur IO-Link
Nomenclature
DP3213
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP3213: Convertisseur IO-Link - 4...20 mA; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Con
Langbeschreibung
Convertisseur IO-Link - 4...20 mA; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Connecteur
Bestellnummer
DP3213
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
20.0