카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DP2122
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_020
245_030_020_030
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_020/245_030_020_030/dp2122.prj},{NB=DP2122},{BN=DP2122},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b1/49/pc_dp2200ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b1/49/pc_dp2200ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DP2122: Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24 mm; IP 67},{DESCLONG=Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24 mm; IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=Monitoring Display-Speed},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DP2122},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DP2122}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DP2122 - Drehzahlüberwachung 1-kanalig
Bill of material
DP2122
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP2122: Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24 mm; IP 67
Langbeschreibung
Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24 mm; IP 67
Bestellnummer
DP2122
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Monitoring Display-Speed
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성