??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DP2122 - Drehzahlüberwachung 1-kanalig
Bill of material
DP2122
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP2122: Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24 mm; IP 67
Langbeschreibung
Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24 mm; IP 67
Bestellnummer
DP2122
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Monitoring Display-Speed
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4