??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp1301_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
DP1301-9RG
Part Number
DP1301-9RG
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 12VDC, 16A, Input 40-100.8VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
Power
192 W
Voltage Input
40-100.8 VDC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
16 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей