국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DP1101-9RKG
Bel Fuse
Power Solutions
DP1101-9RKG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/dp1101_9rkg/dp1101_9rkg.prj},{NB=DP1101-9RKG},{PN=DP1101-9RKG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 132W, Output 3.3VDC, 40A, Input 40-100.8VDC, Output voltage control input, H15 standard connector, RoHS Compliant},{POWER=132},{VIN=40-100.8},{OV=3,3},{OC=40},{OT=-40 to 71},{SHA256=9p5RFotf+aB7JIEeHJE0Gbu8QgA2kZZ9KVhUR30jnz8=},{INAME=00179__p2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp1101_9rkg - Bel Power Solutions
Bill of material
DP1101-9RKG
Part Number
DP1101-9RKG
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 132W, Output 3.3VDC, 40A, Input 40-100.8VDC, Output voltage control input, H15 standard connector, RoHS Compliant
Power
132
W
Voltage Input
40-100.8
VDC
Output Voltage
3,3
VDC
Output Current
40
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성