Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
WC22DP10
GGB
메탈 폴리머 베어링
DP10
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/metal_polymer_materials/dp10/dp10_anlaufscheiben.prj},{NB=WC22DP10},{BESTNR=WC22DP10},{DI=24},{D0=42},{ST=1.5},{DD=3.25},{DP=33},{HA=0.95 bis 1.20},{DDMAX=3.375},{DDMIN=3.125},{DIMAX=24.25},{DIMIN=0},{DOMAX=0},{DOMIN=41.75},{HAMAX=1.2},{HAMIN=0.95},{PCDDPMAX=33.120},{PCDDPMIN=32.880},{STMAX=0.000},{STMIN=1.450},{GEW=9.5},{LINK=Webseite},{INFO=PDF catalog},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=DP10},{ROHS=ja},{WEEE=ja},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=wartungsarmes Gleitlager Material, gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf},{FARBE=},{FVL=Fettgeschmiert DP4/DX, Wassergeschmiert DP4-B, Mediengeschmiert DP4/DP31}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
GGB
내용
DP10 스러스트 와셔 밀리미터 - 스러스트 와셔 밀리미터
BOM
WC22DP10
품번
WC22DP10
WC22DP10
내경
24
24
mm
외경 -0.25
42
42
mm
두께 -0.5
1.5
1.5
mm
핀 홀 직경
3.25
3.25
mm
자리맞춤 홀 +/-0.12
33
33
mm
하우징 홈 깊이
0.95 to 1.20
0.95 to 1.20
mm
중량
9.5
9.5
g
GGB 웹사이트 링크
Website
카테고리
Metal-polymer plain bearings
재료
DP10
RoHS 인증서
Yes
WEEE 인증서
Yes
DIN ISO 3547
Yes
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
Yes
드라이 러닝
Yes
기름칠
Yes
그리스
Yes
세관 관세 번호
84833080
머티리얼 속성
Low-maintenance plain bearing material, good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
성능 향상을 위해
Grease lubricated DP4/DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4/DP31
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성