DP-241-5-24
Bel Fuse
Signal Transformer
DP-241-5-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dp_241_5_24/dp_241_5_24.prj},{NB=DP-241-5-24},{PN=DP-241-5-24},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 12VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=12},{OS=24VCT},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.7 lbs (0.32 kg)},{LENGTH=2.81 in. (71.4 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.69 in. (42.9 mm)},{SHA256=6UEEbGMC69n3cKuTI4lzL8kFvZlZiKJzJSDV6CQuSGM=},{INAME=00228__dp2d2412d52dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_5_24 - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-5-24
Part Number
DP-241-5-24
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 12VA Power, 115V/230V Input
Power
12
VA
Output Series
24VCT
Input
115V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.7 lbs (0.32 kg)
Length
2.81 in. (71.4 mm)
Width
1.43 in. (36.3 mm)
Height
1.69 in. (42.9 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성