카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
DP.01.077.150
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Cover Plates
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c4/dp_01.prj},{NB=DP.01.077.150},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=17144},{IDENTNR1=18576},{B=77.000},{L=150.000},{S=35.000},{B1=25.000},{B2=27.000},{L1=50.000},{L2=0.000},{D=18.000},{STK=3},{V=1.000},{R=2.000},{L3=25.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
DP.01 - Cover Plate
Bill of material
DP.01.077.150
Company
SF Bordignon GmbH
Overall width b
77.000
77.000
mm
Overall lenght L
150.000
150.000
mm
Thickness s
35.000
35.000
mm
Width b1
25.000
25.000
mm
Width b2
27.000
27.000
mm
Length L1
50.000
50.000
mm
Length L2
0.000
0.000
mm
Diameter d
18.000
18.000
mm
Number of screws
3
3
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성