104353711
INOTEC Sicherheitstechnik
downlights
Powered by
CAD모델 선택
{inotec_sicherheitstechnik/downlights/sn_a_6201.prj},{NB=104353711_(300)},{CNSORDERNO=104353711},{A5=8.3},{A6=24.0},{A26=19},{A36=2},{A38=320},{A39=24},{A55=230},{A41C=5.20},{A1=SN/A 6201 FLD 230V IP65 3KRAL 7015},{A2=Wandmontage},{A3=/},{A4=I},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP65},{A9=360},{A10=3000},{A11=LVK - SN_A 6201 SV 3K.pdf},{A12=BIM-stp_SN_A_6201.stp},{A13=SPEC_DE_104353711_SN/A 6201 3K___FLD 230V_IP65},{A14=/},{A15=6 A / 34 µs},{A16=/},{A17=DATA_SNA_6201_3K_FLD_230V},{A18=KAT_Produkte},{A19=MAN-708220-Manual_FLD_230V.pdf},{A20=DE|NL},{A21=@IMID:Object:product7812827368073},{A22=FLD 230V},{A23=-15...+40 °C},{A24=SN/A 6201 FLD 230V },{A25= FLD 230V IP65},{A27=@IMID:Object:product4656966769046},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Firma
INOTEC Sicherheitstechnik
Beschreibung
Downlight - SN/A 6201
Stückliste
104353711
Artikelnummer_neu
104353711
104353711
Level of detail
300
200
300
200
Kurztext
SN/A 6201 FLD 230V IP65 3KRAL 7015
SN/A 6201 FLD 230V IP65 3KRAL 7015
Befestigungsart
Wandmontage
Schutzart
IP65
Leuchtenlichtstrom
360
lm
Lichtfarbe
3000
K
Einschaltstrom
6 A / 34 µs
6 A / 34 µs
elektrische Ausführung
FLD 230V
FLD 230V
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40 °C
°C
Ausschreibungstext
Hier klicken
Nennstrom DC
24
24
mA
Nennstrom AC
36
36
mA
Scheinleistung
8.3
8.3
VA
Wirkleistung
5.7
5.7
W
Leuchtmittel
LED-Modul
Schutzklasse
I
I
Eingangsspannung
230
V
Datenblatt
PDF Info
Light distribution template
Keywords
Downlights
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성