??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
INOTEC Sicherheitstechnik
Beschreibung
Downlight - SN 8424
Stückliste
101357118
Artikelnummer_neu
Level of detail
Kurztext
Befestigungsart
Deckenmontage
Schutzart
IP40
Leuchtenlichtstrom
lm
Lichtfarbe
4000 K
Einschaltstrom
/
Elektrische Ausführung
LED 24V
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40 °C
Ausschreibungstext
Hier klicken
Nennstrom DC
mA
Nennstrom AC
/ mA
Scheinleistung
/ VA
Wirkleistung
/ W
Leuchtmittel
LED-Modul
Schutzklasse
III
Eingangsspannung
24 V
Datenblatt
PDF Info
Datenblatt
Keywords
Downlights
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD